El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA250

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales. ©Endress+Hauser

Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales. La medición continua en línea de la turbidez se utiliza en medios acuosos para la medición en tiempo real de la concentración de sustancias no solubles con propósitos de monitorización, detección de estados operativos y aplicaciones de control.

Ventajas

  • Portaelectrodos fácil de adaptar a tuberías estándar

  • La orientación del sensor puede adaptarse según los requisitos particulares de cada aplicación

  • El dispositivo de limpieza adicional utiliza limpieza con spray para ampliar los intervalos entre las actividades de mantenimiento del sensor

  • Adaptador de brida para instalación de bridas estandarizadas de DN 50

Ámbito de aplicación

Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para uso con sensores de turbidez Turbimax CUS31 y CUS41. Las aplicaciones más comunes son:

  • Monitorización de descargas en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales

  • Monitorización de la sedimentación en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales (coagulación y floculación)

  • Reciclaje de aguas de servicios industriales

  • Monitorización de roturas de filtros y filtros efluentes

  • Monitorización ciclos de enjuague

  • Monitorización de procesos de flotación

  • Monitorización de circuitos cerrados, por ejemplo, circuitos de agua de refrigeración y viaductos de transporte de productos