El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos universal
Flowfit CYA251

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios auxiliares

  • Flowfit CYA251 es un portaelectrodos resistente para sensores de nitratos/SAC, turbidez y oxígeno ©Endress+Hauser

Flowfit CYA251 es un portaelectrodos para sensores de nitratos/SAC, turbidez y oxígeno con un diámetro de 40 mm. Permite una adaptación óptima para su sistema de tuberías gracias a las múltiples conexiones de proceso disponibles. El material resistente soporta incluso productos agresivos y condiciones ambientales severas y una válvula de retención protege su proceso de explosiones e incrementa la seguridad funcional. Además, con la boquilla de limpiado automático, logrará unos intervalos de mantenimiento más amplios.

Ventajas

  • Fácil adaptación a su sistema: conexiones a proceso para casi todos los diámetros de tubería disponibles.

  • Variedad de opciones de montaje: apto para instalación en tubería o pared.

  • Rapidez de medición: el pequeño volumen dentro del portaelectrodos reduce los tiempos de respuesta del sensor.

  • Mantenimiento fácil y seguro: limpieza de sensor automática sin interrupciones de proceso.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).

Ámbito de aplicación

Flowfit CYA251 es un portaelectrodos universal para:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas efluentes

  • Aguas potables y de proceso:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de filtros y aguas de lavado

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas de refrigeración

Apto para:

  • Nitratos/SAC: todos los rangos de medida

  • Oxígeno: todos los rangos de medida

  • Turbidez: rangos de medida medios y altos