El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA875

Portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

  • Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

    Una gran variedad de conexiones a proceso permiten una adaptación perfecta del portasondas a sus requisitos.

  • Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

    Tanto si se trata de funcionamiento manual o neumático, el portasondas Cleanfit CPA875 es la opción perfecta para aquellas aplicaciones en que la higiene cuenta.

  • Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

    El portasondas Cleanfit CPA875 en un punto de medición.

  • Cleanfit CPA875 es un portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

    El portasondas Cleanfit CPA875 en un punto de servicio.

  • Este vídeo muestra cómo el diseño único y el principio de sellado del portasondas retráctil Cleanfit CPA875 garantizan un tratamiento seguro del sensor y eliminan la contaminación en los procesos higiénicos.

  • Sellado patentado del portasondas Cleanfit CPA875, esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

    El sellado patentado del portasondas mantiene su proceso esterilizado al 100%.

  • Bloqueo de la posición de seguridad del portasondas Cleanfit CPA875 ©Endress+Hauser

    Bloqueo de la posición de seguridad: si falla el aire a presión, el portasondas permanece en la posición seleccionada previamente.

  • La tapa protectora del portasondas Cleanfit CPA875 ©Endress+Hauser

    La tapa protectora del portasondas se adapta a una llave fija.

  • El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 con una llave fija. ©Endress+Hauser

    El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 con una llave fija. Gire la llave para mover el portasondas hasta una posición especial donde pueda limpiar/esterilizar la junta de proceso.

El portasondas retráctil Cleanfit CPA875 completamente esterilizable garantiza la máxima protección contra ensuciamiento y es ideal para aplicaciones en las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas. El equipo CPA875 completamente certificado (EHEDG y ASME BPE) y hecho de materiales recomendados por la FDA es la opción adecuada en aquellos procesos en que la higiene cuenta.

Ventajas

  • La máxima seguridad de proceso: el diseño patentado del sellado dinámico previene ensuciamientos.

  • Fácil operación: retire, esterilice y calibre el sensor con el proceso en marcha – aséptico e higiénicamente seguro.

  • Sin contaminación cruzada: diseño estéril según EHEDG y ASME BPE y sellados según FDA y USP de clase VI.

  • Flexible: adaptación particularizada a los requisitos de su proceso gracias a la gran diversidad de conexiones a proceso.

  • Cámara de servicio doble opcional: el sellado entre la parte esterilizada y la no esterilizada se mueve dinámicamente con la guía del sensor – como en una jeringa. El espacio esterilizado y el producto del proceso permanecen inalterados.

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA875 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 225/360 mm.

Ha sido desarrollado para presentar la máxima seguridad en las siguientes industrias:

  • Alimentos y bebidas

  • Biotecnología

  • Ciencias de la vida

  • Químicas especiales

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Probfit CPA465, Cleanfit H CPA475