El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA252

Portaelectrodos de polietileno (PE) para aplicaciones de agua potable, de proceso y servicios públicos

  • Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para células de medición con una retrodispersión muy débil. ©Endress+Hauser
  • Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para células de medición con una retrodispersión muy débil. ©Endress+Hauser

    El portaelectrodos Flowfit CUA252 con el equipo de limpieza por ultrasonidos CYR52 unido.

  • Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para células de medición con una retrodispersión muy débil. ©Endress+Hauser

    Active las mediciones de turbidez sin supervisión: la célula de medición de caudal Flowfit CUA252 y el equipo de limpieza por ultrasonidos CYR52.

Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas potables y aguas de proceso. Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de medición más bajo – para obtener información precisa sobre su proceso. El material de polietileno (PE) reforzado resiste presiones y temperaturas elevadas y es totalmente apto para aplicaciones de agua potable. En consecuencia, usted no pierde ni una sola gota de agua en el proceso. Su conexión clamp fácil de usar y la instalación y puesta en marcha rápidas del sensor con purgado automático.

Ventajas

  • Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de turbidez más bajo – para tener información precisa sobre su proceso.

  • Flexibilidad de instalación: montaje rápido mediante rosca en el sistema de tuberías del proceso o en una instalación de bypass gracias a una amplia gama de conexiones a tubería.

  • Instalación y puesta en marcha del sensor rápidas: conexión clamp fácil de usar e integración rápida con purgado automático en su proceso.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi) y temperaturas hasta 60 °C (140 °F).

Ámbito de aplicación

Flowfit CUA252 es un portaelectrodos para uso con el sensor Turbimax CUS52D en las aplicaciones siguientes:

  • Agua potable y de proceso:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua
    - Control de la captación y del agua bruta
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución
    - Todos los puntos de control de calidad en la producción de agua

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
    - Reutilización del agua de salida

  • Servicios de todas las industrias:
    - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua
    - Todos los puntos de medición en redes de distribución