El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos
Flowfit CPA250

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

  • Flowfit CPA250 - Portaelectrodos para sensores de pH/potencial redox en el tratamiento de aguas y aguas residuales ©Endress+Hauser

El portaelectrodos Flowfit CPA250 está diseñado para la instalación de tuberías en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Ofrece espacio para tres sensores y puede alargar su vida útil manteniéndolos en contacto con producto incluso cuando el flujo se ha interrumpido. El portaelectrodos en sí es también duradero gracias al propileno resistente a la corrosión. Flowfit es justo el producto adecuado para sus aplicaciones estándar.

Ventajas

  • Portaelectrodos económico para la instalación en línea

  • Instalación y extracción sencillas de los sensores gracias a una tapa roscada

  • Calibración sencilla sin desmontar los sensores utilizando la parte inferior extraíble como vasija de calibración

  • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza

Ámbito de aplicación

Flowfit CPA250 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Aguas para consumo

  • Servicios de planta

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 6 bar.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA320