El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos para la medición de oxígeno disuelto
Flowfit COA260

Portaelectrodos para centrales eléctricas

  • Portaelectrodos Flowfit COA260 para la determinación de trazas de oxígeno ©Endress+Hauser
  • Portaelectrodos Flowfit COA260 para la determinación de trazas de oxígeno ©Endress+Hauser

El portaelectrodos Flowfit W COA260 es un portasondas de montaje en placa o en pared para la determinación de trazas de oxígeno disuelto.

Ventajas

  • Montaje en pared o en panel sencillo mediante un agarre de pestañas

  • Disponibilidad rápida: desaireación automática gracias a su diseño con la entrada abajo y la salida arriba.

  • Tiempo de respuesta del sensor rápido gracias al pequeño volumen interno

  • Tareas de mantenimiento mínimas

  • Extracción fácil del sensor para una calibración al aire

  • Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable 1.4435 (AISI 316 L)

Ámbito de aplicación

Centrales eléctricas: agua para alimentación de calderas