El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portaelectrodos para la medición del oxígeno disuelto
Flowfit COA250

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios auxiliares

  • Flowfit COA250 portaelectrodos para la medición de oxígeno disuelto para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte ©Endress+Hauser

Flowfit COA250 es un portaelectrodos para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte y es la solución perfecta en aplicaciones donde no es posible o conveniente instalar un sensor de inmersión. Su diseño acelera la respuesta del sensor y proporciona un acceso fácil al sensor para una calibración al aire. Insensible a obstrucciones, proporciona ventilación automática que asegura unos valores de medición fiables en todo momento. Además, con la boquilla de limpieza automática, logrará unos intervalos de mantenimiento más amplios.

Ventajas

  • Opciones de montaje flexibles: apto para montaje en pared o instalación en tubería sin soporte.

  • Rapidez de medición: el pequeño volumen dentro del portaelectrodos reduce los tiempos de respuesta del sensor.

  • Mantenimiento fácil y seguro: limpieza de sensor automática sin interrupciones de proceso.

  • Accesibilidad al sensor optimizada: fácil retirada del sensor para una calibración al aire.

  • Disponibilidad rápida: desaireación automática gracias a su diseño con la entrada abajo y la salida arriba.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).

Ámbito de aplicación

Flowfit COA250 es un portaelectrodos para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas efluentes

  • Aguas potables y de proceso:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas de refrigeración