El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas para procesos
Unifit CPA442

Portasondas higiénico para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

  • Unifit CPA442 - Portasondas higiénico para sensores de pH/redox ©Endress+Hauser
  • Unifit CPA442 - Versión Varivent con sensor Memosens incorporado ©Endress+Hauser
  • Unifit CPA442 con sensor analógico incorporado ©Endress+Hauser

El portasondas de proceso Unifit CPA442 es la solución simple para la medición de pH/redox y concentración de oxígeno en depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y esterilizadas. Unifit está diseñado para la limpieza y esterilización en línea según los criterios de las normas EHEDG y 3A. Puede estar absolutamente seguro de que sus productos de alta calidad estarán a salvo de contaminación y completamente seguros.

Ventajas

  • Diseño higiénico certificado: conforme con la normativa 3A 74-05 y los criterios del EHEDG Clase I

  • No se produce suciedad gracias a una junta hermética integrada para los electrodos (junta moldeada)

  • La superficie electropulida evita la acumulación de suciedad (Ra=0,38 µm o 0,76 µm)

  • Apto para procesos CIP y SIP

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante diversas conexiones a proceso higiénico y bridas

Ámbito de aplicación

Unifit CPA442 está destinado para una instalación permanente en depósitos y tuberías

  • Alimentación y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • El tratamiento de aguas

  • Industria química

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 12 bar (acero inoxidable).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA440, CPA441