El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas de conductividad
Dipfit CLA140

Portasondas de inmersión para la industria química y la industria de pulpa y papelera

  • Dipfit CLA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. ©Endress+Hauser

El portasondas de inmersión Dipfit CLA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. Con su conexión bridada y su concepto de estanqueidad, Dipfit se instala de modo seguro en el proceso incluso en el caso de temperatura y presión elevadas. Provisto de un cierre de bayoneta de fácil utilización, el portasondas hace más eficiente la instalación y el mantenimiento del sensor.

Ventajas

  • Gracias a su cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte de la celda de medición se realiza fácilmente.

  • Su diseño robusto soporta productos agresivos y temperatura y presión elevadas.

  • Formación reducida de condensaciones debido a un filtro de Goretex® transpirable

  • Apto para aplicaciones a elevada presión y temperatura (hasta 10 bar y 150°C).

  • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Está disponible una profundidad de inmersión comprendida entre 500 y 2500 mm

Ámbito de aplicación

Dipfit CLA140 es un portasondas de inmersión para sensores de conductividad en:

  • Industria química

  • Industria papelera

Dipfit CLA140 es ideal para:

  • Sensores de conductividad toroidales CLS50/CLS50D

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLA110