El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas de inmersión
Dipfit CPA140

Portasondas resistente para las industrias química, petroquímica, de ciencias de la vida y eléctricas

  • Dipfit CPA140 - Portasondas de inmersión para sensores de pH/redox en productos agresivos ©Endress+Hauser

El portasondas de inmersión Dipfit CPA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. Dipfit se instala con seguridad en el proceso y dispone de espacio para tres sensores y de una conexión bridada. El cierre de bayoneta permite una instalación sencilla de sensor incluso en productos pegajosos o que contengan partículas sólidas, por lo que ahorra tiempo de mantenimiento y recalibración.

Ventajas

  • Gracias al cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente.

  • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de bridas (DIN, ANSI, JIS)

  • Menor condensación gracias al filtro Goretex

  • Reduce el esfuerzo de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores 120 mm además de una unidad de limpieza

Ámbito de aplicación

Dipfit CPA140 está diseñado para utilizarse en depósitos cerrados en:

  • Industria química

  • Industria petroquímica

  • Ciencias de la vida

  • Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos

  • Metalurgia extractiva y procesado de metal

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar (acero inoxidable) o 6 bar (PVDF).