El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas de inmersión
Dipfit CPA111

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

  • Dipfit CPA111 - Portasondas de inmersión para hasta tres sensores ©Endress+Hauser

El portasondas de inmersión Dipfit CPA111 está diseñado para aplicaciones en depósitos abiertos y cerrados. Dispone de espacio para tres sensores que pueden montarse o retirarse fácilmente mediante el cierre de bayoneta. Una brida ajustable proporciona la flexibilidad requerida para un uso universal. Dipfit constituye una solución rentable en coste y tiempo para el tratamiento estándar de aguas y aguas residuales.

Ventajas

  • Gracias al cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte del electrodo se realiza fácilmente.

  • Profundidad de inmersión flexible gracias a una brida ajustable

  • Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza

  • Fabricado en material de polipropileno respetuoso con el medio ambiente

Ámbito de aplicación

El Dipfit CPA111 está diseñado para un uso universal en balsas abiertas, canales y depósitos cerrados en:

  • Aguas residuales

  • El tratamiento de aguas

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 4 bar.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA110, CPA120