El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual Cleanfit CPA450

Portasondas básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas

  • Portasondas CPA450 básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas. ©Endress+Hauser

El equipo Cleanfit CPA450 de acción manual representa el primer paso hacia el mundo de los portasondas retráctiles. Está diseñado para instalar en depósitos de paredes anchas o tuberías grandes y soporta productos fibrosos o adherentes. CPA450 dispone de una válvula de bola que sella el proceso de manera fiable, lo que representa una gran facilidad de manejo.Ya no es necesario interrumpir el proceso o vaciar un depósito para reparar o reemplazar un sensor.

Ventajas

  • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

  • Seguridad de operación elevada a través de una separación del proceso fiable mediante una válvula de bola de acero inoxidable

  • Profundidad de inmersión variable hasta 700 mm

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA450 está pensado para ser instalado en depósitos de pared grueso y grandes tuberías en:

  • Industria química

  • Industria de pulpa y papel

  • Centrales eléctricas

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Productos fibrosos o productos que forman capas de recubrimiento

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 12 bar.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA461