El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática
Cleanfit CPA472D

Portasondas robusto para las industrias química y energética

  • Cleanfit CPA472D - Portasondas retráctil para condiciones ciclos productivos exigentes ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA472D - Detalle de soporte para sensor ©Endress+Hauser
  • Portasondas Cleanfit CPA472D con mirilla de cristal ©Endress+Hauser
  • Portasondas Cleanfit CPA472D para condiciones de proceso exigentes ©Endress+Hauser

El portasondas Cleanfit CPA472D está diseñado para condiciones de proceso exigentes. Ofrece una gran variedad de materiales resistentes para trabajar con sus sensores con seguridad incluso e condiciones de alta presión, alta temperatura o con productos agresivos. El portasondas le permite sustituir sensores sin necesidad de interrumpir el proceso o limpiarlos y calibrarlos automáticamente desde el sistema de control opcional. Aproveche las ventajas de un manejo fácil y rápido y un tiempo de vida útil prolongado de los sensores.

Ventajas

  • Especialmente robusto: Apto para uso bajo presiones de hasta 10 bar y temperaturas de hasta 140 °C incluso en versiones de PEEK, PVDF y PVDF conductivo

  • La máxima resistencia química garantiza largos tiempos de operación

  • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso

Ámbito de aplicación

El Cleanfit CPA472D está pensado para instalarse en depósitos y tuberías en:

  • Industria química

  • Centrales eléctricas

  • Plantas de biodiésel

Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 10 bar.