El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA475

Portasondas esterilizable para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

  • El portasondas retráctil CPA475 está diseñado para depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y estériles ©Endress+Hauser
  • El portasondas retráctil CPA475 está diseñado para depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y estériles ©Endress+Hauser

El portasondas retráctil Cleanfit CPA475 está certificado y especializado en la instalación en depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y estériles. Sirve para incrementar la calidad y el rendimiento de sus valiosos productos mediante la introducción en el proceso de la medición eficaz del pH. El CPA475 garantiza la máxima protección contra la suciedad de sus productos gracias a su capacidad de esterilización y materiales recomendados por la FDA.

Ventajas

  • Con el certificado 3A 74-02

  • Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L), las juntas se componen de EPDM o VITON según las recomendaciones de la FDA

  • Adaptación flexible a los requisitos de su proceso gracias a la gran diversidad de conexiones a proceso

  • Para electrodos de gel de 120 mm o electrodos de KCl líquidos de 225 mm, así como sensores de oxígeno COS22D

Ámbito de aplicación

El portasondas retráctil de pH Cleanfit H CPA475 se utiliza en cualquier lugar

  • Los instrumentos de medición deben satisfacer exigencias sanitarias e higiénicas muy rigurosas

  • El electrodo de pH se debe poder esterilizar, calibrar y limpiar sin interrumpir el proceso

  • Los electrodos de pH no se pueden retirar entre batches pero se deben mantener húmedos.

  • Se requieren electrodos de pH de gran precisión, bajo mantenimiento y esterilizables

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Sucesor: Cleanfit CPA875

Casos de éxito

Herramientas online