El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA473

Portasondas con válvula de bola para las industrias química, papelera y de tratamiento de aguas residuales

  • Cleanfit CPA473 - Posición de servicio ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA473 - Soporte retráctil para productos fibrosos y pegajosos ©Endress+Hauser

El portasondas retráctil Cleanfit CPA473 está diseñado para aplicaciones con productos fibrosos o pegajosos. Sus juntas de casquillo patentadas y sus raspadores integrados aseguran que nada se pegue al sensor. Cleanfit proporciona la máxima comodidad de uso: puede sustituir los sensores e incluso reparar el portasondas mientras el proceso está en marcha. El sistema de control eléctrico o neumático opcional permite la limpieza y la calibración automáticas incluso en procesos difíciles.

Ventajas

  • Separación segura y fiable del proceso mediante válvula de bola, incluso en condiciones exigentes

  • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

  • Mayor vida útil de los electrodos gracias a la limpieza automática

  • Apto para aplicaciones en productos pegajosos o fibrosos gracias al raspador y las juntas de casquillo integrados.

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA473 está pensado para el uso en depósitos y tuberías en:

  • Industria química

  • Industria papelera

  • Aguas residuales / aguas para uso industrial

  • Centrales eléctricas

  • Plantas de incineración de deshechos

Es apto para el uso con presiones de hasta 10 bar (cilindro de acero inoxidable) o 6 bar (cilindro de PA).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA463, Cleanfit P CPA477