El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA871

Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

    Una amplia gama de materiales y conexiones a proceso está disponible para todo tipo de aplicaciones.

  • Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

    La versión con bridas de acero inoxidable y cámara de inmersión está perfectamente adaptada para productos pegajosos.

  • Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

    La versión de PVDF conductivo del Cleanfit CPA871 es apta para zonas con peligro de explosión.

  • Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

    La versión PEEK de Cleanfit CPA871 resiste los productos corrosivos.

Cleanfit CPA871 garantiza la máxima fiabilidad tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones exigentes. Sus funciones inteligentes previenen fugas de producto durante el funcionamiento, la limpieza o la calibración, y ofrecen una protección óptima del proceso y los operarios. El portasondas retráctil se adapta flexiblemente a su aplicación. Ya sean aplicaciones inmersas en las profundidades de productos pegajosos, entornos agresivos o zonas con peligro de explosión, usted elige el material y las especificaciones adecuados que se adapten a su aplicación.

Ventajas

  • La máxima fiabilidad: las funciones inteligentes evitan que el portasondas entre en el proceso sin el sensor y que el sensor salga del proceso mientras está en la posición de medición.

  • Apto para aplicaciones exigentes: la cámara de inmersión opcional elimina los problemas debidos a productos pegajosos.

  • Diseño de portasondas robusto: el cabezal de apoyo de acero garantiza la estabilidad mecánica.

  • Adaptación flexible a su proceso: una amplia variedad de conexiones a proceso y materiales de las partes en contacto con el producto están disponibles, incluso para productos corrosivos o zonas con peligro de explosión.

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 120/225/360 mm.

Se ha desarrollado para que presente la máxima seguridad en las siguientes industrias:

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales (incluidas aplicaciones con agua salada)

  • La industria química

  • La industria Oil & Gas

  • La industria energética

  • Apropiado para zonas explosivas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor