El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas de conductividad
Dipfit CLA111

Portasondas de inmersión para aguas, aguas residuales y fluidos de servicio

  • CLA111 constituye un portasondas de inmersión rentable para sensores de conductividad inductivos y conductivos. ©Endress+Hauser

El portasondas de inmersión Dipfit CLA111 está diseñado para aplicaciones en balsas abiertas, canales y depósitos. Es apto para sensores conductivos y toroidales que puedan montarse o extraerse fácilmente mediante el cierre de bayoneta. Una brida ajustable proporciona la flexibilidad requerida para un uso universal. Dipfit constituye una solución rentable en coste y tiempo para el tratamiento estándar de aguas y aguas residuales.

Ventajas

  • Fácil instalación y extracción del sensor gracias al sistema de montaje con cierre de bayoneta

  • Profundidad de inmersión flexible gracias a una brida ajustable

  • Fabricado en polipropileno compatible con el medio

  • Condensación de agua reducida gracias al filtro transpirable de Goretex®

Ámbito de aplicación

Dipfit CLA111 es un portasondas de inmersión para sensores de conductividad en aguas, aguas residuales y aplicaciones en aguas de servicio, tales como:

  • Entrada de aguas residuales en plantas de tratamiento

  • Monitorización en aguas superficiales

  • Monitorización de pozos

Dipfit CLA111 es apto para:

  • Sondas de conductividad conductivas

  • Sondas de conductividad inductivas