El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor redox digital
Orbipac CPF82D

Electrodo compacto con tecnología Memosens para aguas residuales, industria primaria y del metal

  • Orbipac CPF82D - Sensor de potencial redox compacto digital para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser
  • Orbipac CPF82D - Electrodo de potencial redox compacto Memosens para aguas residuales, industria primaria y del metal ©Endress+Hauser
  • Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Orbipac CPF82D es la solución digital simple para la medición de potencial redox en aplicaciones exigentes. El gran diafragma de politetrafluoroetileno (PTFE) repelente a la suciedad garantiza un bajo mantenimiento mientras que el portasondas integrado permite ahorrar tiempo y espacio durante la instalación en caudal y en inmersión. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPF82D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Apropiado para la instalación en caudal y en inmersión

  • Estable a largo plazo: El segundo puente electrolítico para una mayor protección contra iones que contaminan el electrodo como iones S2- o CN-

  • Una carcasa robusta de polímero protege contra daños mecánicos

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento de datos específicos del proceso y del sensor

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Ámbito de aplicación

Orbipac CPF82D es el sensor robusto de potencial redox para el tratamiento de aguas industriales y residuales y para los procesos de las industrias mineras. El sensor monitoriza:

  • Entrada y salida

  • Neutralización

  • Flotación

  • Lixiviación