El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de desinfección analógico
CCS241

Sensor de trazas para el tratamiento de aguas potables e industriales.

  • ©Endress+Hauser

CCS241 es el sensor analógico para la medición de trazas de dióxido de cloro Dicho equipo proporciona unos valores fiables incluso en el caso que se produzcan fluctuaciones del caudal o de la conductividad y permite controlar el lazo de desinfección, de modo que el agua no contenga gérmenes. Al mismo tiempo, el sensor está diseñado para largos periodos de calibración y de servicio técnico, lo que reduce las tareas de mantenimiento.

Ventajas

  • Periodicidad aproximada de la calibración De 1 a 4 meses en condiciones de funcionamiento constantes

  • Fácil sustitución de la membrana gracias al capuchón de membrana prefabricado

  • Los valores medidos no resultan afectados por la fluctuación de la conductividad

  • Medición prácticamente independiente del caudal en el rango superior a 30 l/h

  • No se requiere calibración de punto cero. Sin una instalación compleja de un filtro de carbón activado, tal como sucede con los sensores de cloro abiertos

Ámbito de aplicación

CCS241 mide el dióxido de cloro presente en:

  • Agua para consumo
    - Medición de trazas en aguas de proceso y redes de distribución - Monitorización, control y optimización de los procesos de desinfección

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales
    - Medición de trazas en todas las aplicaciones de desinfección