El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital para procesos de desinfección
Chloromax CCS142D

Sensor de cloro libre con tecnología Memosens para aplicaciones de agua potable y de proceso

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Chloromax CCS142D es el sensor digital de cloro libre para todo tipo de aguas. Realiza unas mediciones fiables incluso en el caso que se produzcan fluctuaciones del caudal o de la conductividad y permite controlar el lazo de desinfección, de tal modo que el agua no contenga gérmenes. El sensor requiere un bajo mantenimiento, lo que le permite ahorrar tiempo. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CCS142D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Largos intervalos de calibración y mantenimiento

  • Fácil sustitución de la membrana gracias al capuchón de membrana prefabricado

  • Habitualmente, no se requiere calibración de punto cero, pero se puede realizar para la mejor adaptación posible a los valores medidos más bajos

  • Los valores medidos no resultan afectados por la fluctuación de la conductividad

  • El sensor se puede instalar en una célula de medición de caudal CCA250 o en portasondas de inmersión. Medición sustancialmente independiente del caudal a velocidades superiores a 30 l/h o ~8 gal/h (CCA250) o superiores a 15 cm/s o ~0,5 pies/s (inmersión).

  • Seguridad de proceso máxima gracias a la transmisión de señal inductiva sin contacto

  • Manejo fácil gracias al almacenamiento de los datos específicos de sensor

Ámbito de aplicación

Chloromax CCS142D mide el cloro libre presente en:

  • Agua para consumo
    - Mediciones de trazas y estándar en aguas de proceso y redes de distribución - Monitorización, control y optimización de los procesos de desinfección

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales - Reutilización del agua de salida

  • Aplicaciones auxiliares en todos los sectores industriales
    - Medición de trazas y estándar en todas las aplicaciones de desinfección
    - Aplicaciones de proceso, p. ej. máquinas de lavado de botellas

  • Agua de piscina

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online