El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS19

Sensor de conductividad conductivo para aplicaciones estándar simples en agua pura y ultrapura

  • El Condumax CLS19 es una sonda de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Condumax CLS19 mide la conductividad en los rangos de medida bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor rentabilidad.

Ventajas

  • Valores de medición fiables a baja conductividad

  • Mejor relación calidad / precio

  • Fácil instalación con conexión roscada

  • Diseño robusto para una larga durabilidad

  • Diferentes constantes de celda proporcionan un amplio rango de medida

Ámbito de aplicación

Condumax CLS19 mide la conductividad en agua pura y ultrapura para la monitorización y control de:

  • Intercambiadores iónicos

  • Ósmosis inversa

  • Agua de refrigeración

  • Destilación

  • Limpieza chip