El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS21

Sensor de conductividad conductivo para rangos de medida de medios a altos

  • Condumax CLS21 es una sonda de conductividad resistente con una estabilidad química, térmica y mecánica alta. ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Condumax CLS21 es un sensor de conductividad robusto para todas las aplicaciones de proceso y ambientales. Proporciona valores de medición precisos y fiables para una monitorización óptima de los procesos y la calidad de los productos. Mejor aún, el sensor posee una estabilidad química, térmica y mecánica y una durabilidad altas.

Ventajas

  • Mediciones fiables y precisas en conductividades medias y altas

  • Diseño robusto para larga durabilidad y bajo mantenimiento

  • Alta estabilidad química, térmica y mecánica

  • Certificado de calidad estableciendo la constante de celda de la sonda

Ámbito de aplicación

Condumax CLS21 mide la conductividad en todos los procesos y aplicaciones medioambientales, tales como:

  • Tratamiento de agua potable

  • Plantas de desalinización

  • Tratamiento de aguas industriales

  • Monitorización de ríos y lagos

  • Separación de fases en medios conductivos (por ej. leche/agua)

Gracias a sus certificados internaciones de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLS20