El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D

Sensor conductivo para la medición de conductividad con tecnología Memosens en aplicaciones sanitarias con agua pura y ultrapura

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

  • Tecnología Memosens

El Condumax CLS16D es un sensor de conductividad de gama alta con un diseño higiénico certificado. Realiza las mediciones con la máxima precisión, lo que le proporciona unos datos fiables para un proceso y una calidad del producto óptimos. Numerosos certificados y diversas conexiones a proceso higiénicas garantizan un ajuste perfecto para su proceso. Gracias a la tecnología Memosens, el CLS16D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Máxima precisión y exactitud de medición

  • Diseño higiénico certificado por EHEDG

  • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI y cumplimiento de la normativa de la FDA de todos los materiales de las partes en contacto con el producto

  • Apto para esterilización y autoclave

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda de medición individual

  • Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una sencilla calibración y gestión de los sensores

Ámbito de aplicación

Condumax CLS16D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:

  • Intercambiadores iónicos

  • Ósmosis inversa

  • Destilación

  • Electrodesionización

  • Agua para inyectables (WFI)

Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas explosivas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Herramientas online