El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS21D

Sensor conductivo para la medición de la conductividad para rangos de medida de medios a altos

  • CLS21D es una sonda de conductividad digital con una estabilidad química, térmica y mecánica alta. ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

  • Tecnología Memosens

Condumax CLS21D es un sensor de conductividad robusto para todas las aplicaciones de proceso y ambientales. Proporciona valores de medición precisos y fiables para una monitorización óptima de los procesos y la calidad de los productos. Mejor aún, el sensor posee una estabilidad química, térmica y mecánica y una durabilidad altas. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CLS21D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Valores de medición fiables y precisos a conductividades medias y altas

  • Diseño robusto para larga durabilidad y bajo mantenimiento

  • Alta estabilidad química, térmica y mecánica

  • Certificado de calidad estableciendo la constante de celda de la sonda

  • Acceso a datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo

  • Máxima seguridad de proceso mediante la transmisión de señal inductiva sin contactos metálicos

Ámbito de aplicación

Condumax CLS21D mide la conductividad en todos los procesos y aplicaciones medioambientales, tales como:

  • Tratamiento de agua potable

  • Plantas de desalinización

  • Tratamiento de aguas industriales

  • Monitorización de ríos y lagos

  • Separación de fases en medios conductivos (por ej. leche/agua)

Gracias a sus certificados internaciones de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.