El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS50

Sensor de conductividad toroidal para aplicaciones de la industria química

  • CLS50 es un sensor de conductividad diseñado para productos severos y agresivos en la industria química. ©Endress+Hauser
  • CLS50 es un sensor de conductividad diseñado para productos severos y agresivos en la industria química. ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

El equipo Indumax CLS50 es un sensor de conductividad inductivo para aplicaciones estándar, peligrosas y de altas temperaturas. Beneficiese de una elevada resistencia química y una larga duración gracias a materiales robustos (PFA, PEEK). Además, es insensible a la suciedad y ofrece unas mediciones fiables y repetibilidad incluso con productos agresivos. El amplio rango de temperatura de -20 °C a +180 °C es perfecto en cualquier ocasión.

Ventajas

  • Alta durabilidad y resistencia química incluso bajo condiciones extremas

  • Los materiales antiadherentes y la amplia apertura del sensor evitan la suciedad

  • El amplio rango de temperatura y los materiales altamente resistentes hacen que el sensor sea apto para cualquier aplicación

  • Diseño robusto para un largo ciclo de vida

  • Certificado para zonas clasificadas

Ámbito de aplicación

  • Química:
    - Medición de la concentración de ácidos y bases
    - Monitorización de la calidad de productos químicos en depósitos y tuberías

  • Alimentación y bebidas:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Ciencias de la vida:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Industria del agua:
    - Monitorización de entrada

Gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLS40, CLS41