El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de crecimiento celular y biomasa
OUSBT66

Medición higiénica por absorción NIR en aplicaciones de fermentación y cristalización

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

El sensor por absorción NIR OUSBT66 monitoriza procesos de sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas, y procesos de cristalización. Le proporciona valores de medición fiables en tiempo real para optimizar sus procesos y su rendimiento productivo. El diseño higiénico del sensor es resistente a los ciclos CIP/SIP y permite la esterilización con autoclave. Equipado con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados, el equipo OUSBT66 es muy fácil de calibrar y verificar.

Ventajas

  • Medición en tiempo real para procesos optimizados y rendimiento productivo

  • Valores precisos y fiables con una excelente correlación con el laboratorio

  • Verificación y calibración fácil con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados - no necesita complejas calibraciones con líquidos

  • Cuerpo higiénico de acero inoxidable y ópticas de zafiro sin juntas o fisuras

  • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización con autoclave

  • Varios pasos ópticos y longitudes de sensor para un encaje perfecto en cualquier fermentador y biorreactor

  • Rosca PG 13.5 para instalaciones en portasondas estándar o placa frontal

Ámbito de aplicación

El sensor OUSBT66 mide la densidad de células, biomasa o sólidos en suspensión en aplicaciones de las ciencias de la vida, como:

  • Crecimiento celular en fermentación bacteriana

  • Aplicaciones de cultivo de células de mamífero

  • Procesos de fermentación de biomasa

  • Monitorización de concentración de algas

  • Monitorización de procesos de cristalización

  • Medición de sólidos en suspensión

El sensor OUSBT66 es apto para fermentadores y biorreactores en aplicaciones de laboratorio, modelos a escala y procesos productivos.