El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de absorción de luz UV OUSAF44

Sensor para la cuantificación de producto en la línea de producción

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

El sensor UV OUSAF44 monitoriza los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Esto le ofrece información de proceso rápida y fiable e incrementa el rendimiento de su producto. Usted también se beneficia de EasycalTM – el sistema patentado para una calibración online fácil y sin líquido, con trazabilidad hasta NIST. OUSAF44 está certificado para zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) y es apto para procesos higiénicos (CIP/SIP).

Ventajas

  • Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado

  • Valores de medición precisos totalmente consistentes con los resultados de laboratorio

  • Usted también se beneficia de Easycal[1»<sup>TM</sup>«1] – el sistema opcional para una calibración online fácil y sin líquido, con trazabilidad hasta NIST

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Ámbito de aplicación

El sensor OUSAF44 mide la absorción de luz UV para:

  • Medición de concentraciones de proteínas

  • Control de color

  • Monitorización de permeabilidad y retención

  • Medición de concentraciones de componentes orgánicos

  • Detección de hidrocarburos aromáticos

  • Monitorización de filtros

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.