El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de pH digital
CPS171D con tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para biorreactores en la industria biotecnológica

  • Memosens CPS171D: sensor del pH de alto rendimiento para la medición fiable en procesos de la industria biotecnológica. ©Endress+Hauser

    Memosens CPS171D: sensor de pH de alto rendimiento para la medición fiable en procesos de la industria biotecnológica.

  • El sensor de pH Memosens CPS171D dispone del certificado de biocompatibilidad según USP clase VI ©Endress+Hauser

    El sensor dispone del certificado de biocompatibilidad según USP clase VI que proporciona la máxima seguridad a su batch en lo que respecta a citotoxicidad y biorreactividad.

  • El sensor de pH Memosens CPS171D es preciso y estable a lo largo de varios ciclos de batchs. ©Endress+Hauser

    La membrana de vidrio especializada y el sistema de referencia presurizado del sensor con trampa iónica consiguen que el sensor sea preciso y estable a lo largo de varios ciclos de batchs.

  • Memosens CPS171D almacena toda la información del sensor y del proceso necesaria en el cabezal de conexión Memosens. ©Endress+Hauser

    El sensor almacena toda la información del sensor y del proceso necesaria como las horas de funcionamiento, el historial de calibración y el número de ciclos de SIP y esterilización en autoclave en el cabezal Memosens.

  • Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor CPS171D en el laboratorio con Memobase Plus CYZ71D. ©Endress+Hauser

    Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor Memosens CPS171D en unas condiciones controladas en el laboratorio con el software Memobase Plus.

  • Instale el sensor calibrado previamente en el fermentador y estará listo inmediatamente para el siguiente batch. ©Endress+Hauser

    Instale el sensor calibrado previamente Memosens CPS171D en el fermentador y su medición estará lista inmediatamente para el siguiente batch.

  • El sencillo intercambio del sensor en el biorreactor/fermentador puede efectuarse en segundos. ©Endress+Hauser

    El sencillo intercambio de sensores en el biorreactor/fermentador puede efectuarse en segundos gracias al conector bloqueable y la función de reconocimiento automático de sensores.

  • El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

  • Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Mantener el valor del pH de su batch en el intervalo óptimo y maximizar el rendimiento del producto con Memosens CPS171D. Gracias a su resistente diseño y estabilidad a largo plazo, proporciona valores de medición extremadamente precisos, reproducibles y fiables incluso después de CIP/SIP y esterilización en autoclave. Con la tecnología digital Memosens, el equipo CPS171D combina la máxima integridad de proceso y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Las excepcionales precisión, reproducibilidad y fiabilidad del sensor le ayudan a mantener el valor del pH en el rango óptimo para maximizar el rendimiento del producto.

  • Una membrana de vidrio especializada y sistema de referencia hacen el sensor resistente contra CIP/SIP y esterilización en autoclave (hasta 140 °C/284 °F), lo que proporciona la máxima estabilidad a largo plazo.

  • Gracias a la tecnología Memosens, las conexiones eléctricas no pueden verse afectadas por la humedad o la corrosión: puede confiar en la alta disponibilidad del sensor y en que su batch está seguro.

  • El sensor protege la calidad del producto con su biocompatibilidad certificada según la USP clase VI, el cumplimiento con la FDA para piezas en contacto con producto, sin citotoxicidad, biorreactividad o materiales de origen animal.

  • El sensor proporciona la información de proceso y de sensor que le permita decidir si el sensor está listo para el siguiente batch o si debe ser sustituido; una gran mejora para la seguridad de producto.

  • Mantenimiento simplificado del CPS171D con el software Memobase Plus que almacena y documenta automáticamente toda la información pertinente del sensor y del proceso.

  • Homologado para uso en zonas explosivas.

Ámbito de aplicación

Memosens CPS171D mide el pH en:

  • Industrias farmacéutica y biotecnológica
    - Biorreactores/fermentadores: control de procesos en producción de enzimas
    - Biorreactores/fermentadores: Control de crecimiento de cultivos bacteriológicos

  • Alimentación y bebidas
    - Aplicaciones CIP/SIP

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx.

Se encuentra disponible un certificado de la industria farmacéutica de cumplimiento con número de serie del sensor especificado.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Herramientas online