El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital de la conductividad de 4 electrodos
Memosens CLS82D

Sensor de conductividad Memosens para aplicaciones higiénicas en industrias de las ciencias de la vida, farmacéutica y alimentaria

  • El sensor de la conductividad Memosens CLS82D se encuentra disponible con una amplia gama de conexiones a proceso higiénicas ©Endress+Hauser

    El sensor de la conductividad Memosens CLS82D se encuentra disponible con una amplia gama de conexiones a proceso higiénicas

  • Memosens CLS82D con diseño compacto de 12 mm. ©Endress+Hauser

    Memosens CLS82D con diseño compacto de 12 mm.

  • Memosens CLS82D con conexión clamp. ©Endress+Hauser

    Memosens CLS82D con conexión clamp.

  • La tecnología con 4 electrodos soporta rangos de medición amplios en aplicaciones higiénicas. ©Endress+Hauser

    La tecnología con 4 electrodos soporta rangos de medición amplios en aplicaciones higiénicas tales como cromatografías, separaciones de fases o fermentaciones.

  • El diseño higiénico del sensor está certificado por EHEDG y 3-A. ©Endress+Hauser

    El diseño higiénico del sensor está certificado por EHEDG y 3-A.

  • Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor CLS82D en el laboratorio con Memobase Plus CYZ71D. ©Endress+Hauser

    Realice adecuadamente el mantenimiento y la calibración de su sensor Memosens CLS82D en unas condiciones controladas en el laboratorio con el software Memobase Plus.

  • Instale el sensor calibrado previamente en el fermentador y su medición estará lista inmediatamente. ©Endress+Hauser

    Instale el sensor calibrado previamente Memosens CLS82D en el fermentador y su medición estará lista inmediatamente para el siguiente batch.

  • Posición del sensor en un fermentador. ©Endress+Hauser

    Posición del sensor en un fermentador.

  • Principio de medición de conductividad de 4 electrodos

  • Tecnología Memosens

Memosens CLS82D es un sensor digital higiénico para aplicaciones con unos valores de conductividad muy variables y funciona de un modo fiable, seguro y rápido. Numerosos certificados, diversas conexiones a proceso y un diseño pequeño y compacto garantizan un ajuste perfecto para su proceso. Con tecnología digital Memosens, el equipo CLS82D combina la máxima integridad de proceso y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración con calidad de laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Unos rangos de medición amplios

  • Diseño higiénico certificado por EHEDG y 3-A

  • Seguridad absoluta del lazo gracias a Memosens y a una monitorización única de la conexión del electrodo

  • Apto para esterilización y autoclave

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada célula de medición

  • Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una sencilla calibración y gestión de los sensores

Ámbito de aplicación

Memosens CLS82D mide la conductividad en aplicaciones que necesitan abarcar unos rangos de medición amplios como, por ejemplo, en:

  • Separaciones de fases

  • Procesos de fabricación

  • Fermentaciones

  • Aclarado final en aplicaciones farmacéuticas

Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas explosivas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Herramientas online