El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital de pH
Orbipac CPF81D

Electrodo compacto Memosens para aguas residuales, industria primaria y metal

  • Orbipac CPF81D - Sensor de pH compacto digital para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser
  • Orbipac CPF81D - Sensor de pH compacto con tecnología Memosens para industrias primarias y aguas residuales industriales ©Endress+Hauser
  • El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

  • Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Orbipac CPF81D es la solución digital sencilla para aplicaciones exigentes. El equipo mide de forma fiable y precisa incluso en productos fibrosos y con caudales rápidos. Gracias a su portaelectrodos integrado, el electrodo permite ahorrar tiempo y espacio durante la instalación en caudal y en inmersión. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPF81D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Apropiado para la instalación en caudal y en inmersión

  • Estable a largo plazo: El segundo puente electrolítico para una mayor protección contra iones que contaminan el electrodo como S2- o CN-

  • Una carcasa robusta de polímero protege contra daños mecánicos

  • Membrana plana opcional apta para caudales rápidos y productos fibrosos

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento de datos específicos de proceso en el sensor

  • Costes de operación reducidos debido a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Ámbito de aplicación

Orbipac CPF81D en un sensor de pH robusto para procesos en las industrias mineras y para el tratamiento de aguas industriales y residuales. El sensor monitoriza:

  • Flotación

  • Lixiviación

  • Neutralización

  • Entrada y salida