El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital de amonio y nitrato ISEmax CAS40D

Sensor ion-selectivo con tecnología Memosens para aplicaciones en la industria de aguas residuales

  • ISEmax CAS40D - Sensor digital con tecnología Memosens que utiliza el principio de medición selectivo de iones ©Endress+Hauser
  • ISEmax CAS40D - Sensor de amonio y nitrato selectivo de iones con tecnología Memosens ©Endress+Hauser
  • ISEmax CAS40D - Electrodo selectivo de iones único ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D es la tecnología correcta para medir tendencias directamente en el tanque de aireación. Le ayuda a incrementar la eficiencia y reducir los costes energéticos de sus procesos de aireación. El sensor funciona sin reactivos, por lo que incluso le ahorra más dinero. Facilita las tareas de mantenimiento gracias a sus robustas membranas ion-selectivas y su excelente sistema de autolimpieza. Gracias a la tecnología Memosens, CAS40D combina la máxima integridad de los procesos y datos con la comodidad funcional y simplifica el mantenimiento preventivo.

Ventajas

  • Medición directa del contenido en nitratos y amonio sin la necesidad de caros pretratamientos de muestra

  • La medición de potasio y/o cloruro opcional compensa las sensibilidades cruzadas y garantiza resultados de medición fiables

  • Bajo nivel de mantenimiento gracias a una unidad de limpieza automática

  • Instalación directa en el borde del tanque, sin necesidad de estación de analítica o bombeo de la muestra

  • Manejo fácil gracias al almacenamiento de los datos específicos de sensor

Ámbito de aplicación

El ISEmax CAS40D mide el amonio, nitrato y pH en plantas depuradoras de aguas residuales urbanas:

  • Tanques de aireación
    - Determinación de la concentración de amonio y nitrato
    - Control y regulación de la descomposición de amonio
    - Control de la aireación dependiente de la carga para la optimización del proceso de tratamiento

  • Entrada de los tanques de aireación
    - Determinación de la carga de amonio (con compensación de pH)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: ISEmax CAS40