El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de colores
OUSAF22

Sensor de absorción NIR/VIS para monitorización del color y de la pureza

  • El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser
  • El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser
  • El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser

El OUSAF22 es un sensor óptico para una medición precisa del color en línea en líquidos en la región visible del espectro electromagnético. Mide el más mínimo cambio de color, lo que garantiza los estándares de calidad más exigentes para sus productos. Además, le proporciona valores rápidos según todas las escalas de colores estándar y evita una obtención de muestras complicada y costosa. El OUSAF22 está preparado para todo tipo de entornos, desde zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) hasta procesos higiénicos (CIP/SIP).

Ventajas

  • Monitorización precisa del color y la pureza para una mayor calidad del producto

  • La medición en línea rápida y directa evita los costosos muestreos y las mediciones en el laboratorio

  • Valores según escalas de colores estándar (APHA/Hazen, etc.)

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Ámbito de aplicación

El sensor OUSAF22 mide el color para tareas de:

  • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

  • Dosificación de color

  • Control de la decoloración

  • Monitorización de la destilación

Por ello es apto para muchas industrias, tales como

  • Ciencias de la vida

  • Industria química

  • Alimentos y bebidas

  • Petroleras

  • Del agua

Mediciones de la escala de colores: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.