El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor analógico de oxígeno disuelto
Oxymax COS41

Sensor de oxígeno amperométrico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

  • Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. ©Endress+Hauser
  • Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. ©Endress+Hauser

Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable y preciso para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. Diseñado para ofrecer un menor trabajo de mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece una buena relación eficiencia-precio.

Ventajas

  • Elevada exactitud de medición

  • Intervalos prolongados de calibración y mantenimiento

  • Trabajos de calibración mínimos para una calibración en aire sencilla

Ámbito de aplicación

Oxymax COS41 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Piscicultura:
    - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: COS4, COS4HD