El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital para la medición de oxígeno
Oxymax COS51D

Sensor de oxígeno amperométrico con tecnología Memosens para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y de servicio

  • COS51D es un sensor de oxígeno digital fiable que ofrece el máximo nivel de exactitud de medición. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Oxymax COS51D es un sensor de oxígeno fiable y de alta precisión para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales (incluso en zonas con peligro de explosión). Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y un tiempo de vida útil prolongado, el sensor presenta una excelente relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Máxima exactitud en la medición

  • Registro de los datos de carga del sensor para una fácil trazabilidad.

  • Sensor inteligente para automonitorización

  • Trabajos de calibración mínimos para una calibración en aire sencilla

  • Intervalos prolongados de calibración y mantenimiento

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Ámbito de aplicación

Oxymax COS51D mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

El sensor es apto para uso en zonas explosivas (ATEX, FM, CSA).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Oxymax W COS31