El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor redox digital
Orbisint CPS12D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

  • Orbisint CPS12D - Electrodo digital de vidrio para redox destinado a aplicaciones estándar ©Endress+Hauser
  • Orbisint CPS12D - Disponible con pin metálico de oro o platino ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Orbisint CPS12D es el equipo digital de uso universal para las tecnologías de proceso y medioambiental. Mide con fiabilidad y precisión, incluso en áreas peligrosas. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS12D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Electrodo robusto que requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 bar (232 psi)

  • Diversos elementos de medición para aplicaciones en medio oxidante o reductor

  • Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Ámbito de aplicación

  • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
    - Industria química
    - Industria papelera
    - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión)
    - Plantas incineradoras

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificados ATEX, FM y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.