El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor digital de pH/redox combinado con tecnología Memosens CPS16D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

  • Memosens CPS16D - Sensor para la medición combinada de pH y redox con diafragma de PTFE repelente a la suciedad ©Endress+Hauser
  • Memosens CPS16D - Descripción detallada del elemento de platino ©Endress+Hauser
  • Memosens CPS16D para medición simultánea de pH/redox ©Endress+Hauser
  • El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

  • Memosens convierte el valor medido en una señal digital que transmite al transmisor sin contacto. El video muestra como Memosens optimiza el control de su proceso y el mantenimiento.

Memosens CPS16D es el equipo digital de uso universal para mediciones simultáneas de pH y redox, puesto que ofrece un mejor control de proceso y más calidad. El sensor se caracteriza por un diafragma de PTFE que repele la suciedad para aplicaciones de proceso y medioambientales con condiciones estables a largo plazo. Gracias a la tecnología digital Memosens, el sensor CPS16D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

  • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de referencia y, por lo tanto, de la calidad del sensor

  • Robusto y resistente a contaminación gracias al gran diafragma anular de PTFE y al electrodo de referencia con trampa iónica

  • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 17 bar (246 psi)

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Posibilita el mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento del sensor y de datos específicos de proceso

  • Costes de operación reducidos gracias a un tiempo de parada del proceso minimizado y una vida útil del sensor alargada

Ámbito de aplicación

  • Monitorización a largo plazo o control de valores límite en procesos con condiciones estables:
    - Procesos químicos
    - Industria de pulpa y papel
    - Centrales eléctricas (p. ej., limpieza de gases residuales)
    - Plantas incineradoras
    - Minería
    - Aguas residuales

  • Tratamiento de aguas:
    - Agua potable
    - Agua de refrigeración
    - Agua de pozo

Con certificación ATEX e IEC para uso en zonas peligrosas.