El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de pH/redox digital combinado con tecnología
Memosens CPS76D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

  • Memosens CPS76D - Sensor de vidrio digital combinado de pH/redox para aplicaciones sanitarias y de esterilidad. ©Endress+Hauser
  • Memosens CPS76D - para la medición simultánea de pH y redox ©Endress+Hauser
  • Memosens CPS76D - Vista detallada del electrodo de platino ©Endress+Hauser
  • El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

  • Tecnología Memosens

Memosens CPS76D es el experto para aplicaciones sanitarias y de esterilidad en mediciones de pH y redox que ofrece el mejor control de proceso y la máxima calidad. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y biocompatible, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS76D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

  • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de la referencia y con ello la calidad del sensor

  • Robusto y resistente a contaminación gracias al nuevo puente electrolítico sin acrilamida y electrodo de referencia con trampa iónica

  • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización con autoclave

  • Seguridad de proceso máxima gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Mantenimiento predictivo gracias al almacenamiento de los datos específicos de sensor

  • Reducción de los costes de operación gracias a la minimización del tiempo de parada del proceso y el aumento de la vida útil del sensor

Ámbito de aplicación

  • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad:
    - Fermentadores
    - Biotecnología
    - Ciencias de la vida
    - Industria alimentaria

  • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
    - Valores de pH que cambian rápidamente
    - Una proporción elevada de contaminante para los electrodos tales como H2S

Con certificados ATEX, FM y CSA para la aplicación en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Herramientas online