El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD132

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias

  • Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
  • Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
  • Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
  • Smartec CLD132 es un sistema de medición de la conductividad sin interferencias, fácil de utilizar e higiénico. ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Smartec CLD132 es un sistema de medición de conductividad inductivo para la industria alimentaria. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. Además, Smartec CLD132 presenta un sensor de temperatura de acero inoxidable que le proporciona una respuesta ultrarrápida en temperatura para una medición fiable en aplicaciones de separación.

Ventajas

  • Diseñado para una respuesta rápida en temperatura

  • El diseño higiénico evita la recontaminación

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Bajo riesgo de suciedad gracias al sensor encapsulado

Ámbito de aplicación

Smartec CLD132 mide la conductividad toroidal, en particular en aplicaciones de alimentos y bebidas, cuando se necesita una respuesta rápida en temperatura, tales como:

  • Control de la concentración alcalina / ácida en remodelaciones

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Monitorización y control de sistemas de limpieza de botellas

  • Monitorización de productos

  • Sistema de control CIP

Smartec CLD132 cuenta con los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLD130, CLS51

Casos de éxito

Herramientas online