El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición del pH y limpieza Topclean S CPC30

Sistema automático para las industrias química, alimentaria y de las ciencias de la vida

  • Topclean CPC30 - Sistema automático para aplicaciones químicas o de ciencias de la vida exigentes. ©Endress+Hauser

El sistema Topcal CPC30 totalmente automatizado es el experto para aplicaciones exigentes. Le permite efectuar programas de limpieza diarios, semanales o periódicos que garantizan una larga vida del sensor incluso en aplicaciones con productos agresivos o muy contaminantes. El sistema también se adapta perfectamente cuando se requiere una alta precisión en la medición, ya que el manejo automático del sensor proporciona una reproducibilidad óptima. El único mantenimiento necesario es cambiar el limpiador y los sensores y calibrarlos en el laboratorio. De esta forma ahorrará tiempo.

Ventajas

  • Muy alto nivel de seguridad: la limpieza del electrodo se realiza en la cámara de servicio de un portasondas retráctil sin interrumpir el proceso

  • Reproducibilidad maximizada de los resultados de medición gracias a la limpieza automática

  • Disponibilidad aumentada: larga vida del electrodo gracias a la limpieza periódica

  • Mantenimiento optimizado y automatizado incluso con productos muy sucios y agresivos

  • Funciones de seguridad como limpieza automática en caso de valor de medición "congelado" debido a un electrodo sucio

Ámbito de aplicación

El Topclean S es un sistema totalmente automático de medición y limpieza para la medición de pH y potencial redox en los siguientes campos:

  • Industria química

  • El tratamiento de aguas

  • La industria alimentaria

  • Industria de las ciencias de la vida

Con certificado (ATEX) para la aplicación en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPC20, CPC20Z, CPC230

Sucesor: Cleanfit Control CYC25

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online