El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Preparación de muestras
Liquiline System CAT860

Sistema robusto de filtración in situ para obtener muestras en entradas de plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Liquiline System CAT860 - Sistema de preparación de muestras para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser
  • Liquiline System CAT860 - Sistema de obtención de muestras con lavado químico para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser

Liquiline System CAT860 proporciona muestras claras, libres de bacterias directamente desde la entrada de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. El filtro de cerámica es apto incluso para aplicaciones con una carga elevada de grasa o fibras. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. La tecnología Memosens simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. El equipo CAT860 y el versátil soporte Flexdip facilitan la adaptación a su proceso.

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización

  • Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso

  • Limpieza química adicional del filtro para intervalos de mantenimiento extendidos

  • Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación

Ámbito de aplicación

El Liquiline System CAT860 está diseñado para las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales:

  • Puntos de obtención de muestras en la entrada

  • Tanques de aireación

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamoclean CAT430