Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Smartec CLD18 es un sistema para la medición de la conductividad toroidal compacto para la industria de las bebidas

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD18

Sistema toroidal para la medición de la conductividad en aplicaciones sanitarias

CLD18
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    200 µS/cm a 1.000 mS/cm
    Constante de célula k: 11,0 1/cm

  • Temperatura del proceso

    –10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F)
    Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min
    (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)

  • Presión de proceso

    13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F)
    7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F)
    6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos
    (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)

Ámbito de aplicación

El Smartec CLD 18 es la solución económica para todas las aplicaciones en plantas de bebidas en las que se utilizan tubos pequeños y donde la medición toroidal se utiliza como función de interruptor. La combinación de un transmisor y un sensor no presenta interferencias, es fácil de utilizar y cuenta con un diseño higiénico que protege sus productos y procesos de contaminación. El Smartec CLD 18 garantiza la eficacia general de los equipos (OEE) de su planta gracias a los ciclos CIP y las mediciones de separación de fases rápidos y fiables.

El Smartec CLD 18 para aplicaciones sanitarias mide la conductividad toroidal en aplicaciones de la industria de las bebidas:

  • Control de los retornos de CIP

  • Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP

  • Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado

  • Cerveza - Control de arrastres

  • Cerveza - Nivel mínimo de agua para las líneas de elaboración de cerveza

  • Monitorización de fugas

Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

  • IO-Link (opcional)

Ventajas

  • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

  • Certificado 3A

  • Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place)

  • Integración inteligente y sencilla en la infraestructura de su planta gracias al protocolo IO-Link opcional

  • El diseño compacto permite su instalación en pequeños tubos sin limitar el caudal

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor