El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Soluciones de referencia
CPY20

Soluciones de referencia de pH de alta precisión para todos los sectores industriales

  • Los amortiguadores de pH CPY20 garantizan la fiabilidad, precisión y trazabilidad de sus mediciones de pH. ©Endress+Hauser

    Los amortiguadores de pH CPY20 garantizan la fiabilidad, precisión y trazabilidad de sus mediciones de pH.

  • Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline. ©Endress+Hauser

    Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y el ajuste del sensor, lo que reduce el trabajo de mantenimiento.

  • La elevada precisión y reproducibilidad del CPY20 le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso. ©Endress+Hauser

    La elevada precisión y reproducibilidad de los amortiguadores de pH le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y a maximizar el rendimiento y calidad de su producto.

  • Los amortiguadores de pH CPY20 son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania). ©Endress+Hauser

    Los amortiguadores de pH CPY20 son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania) y cumplen con los exigentes requisitos de documentación del sector de ciencias de la vida.

  • Certificados de los amortiguadores de pH simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos. ©Endress+Hauser

    Los certificados idénticos y de fácil acceso de los amortiguadores de pH simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP).

  • Conservantes utilizados listados por la FDA en la categoría de seguridad máxima de producto en procesos supervisados por la FDA. ©Endress+Hauser

    Todos los conservantes utilizados están listados por la FDA en la categoría de seguridad máxima de producto en procesos supervisados por la FDA.

  • Nuestra producción de amortiguador de pH está acreditada según la DIN EN ISO/IEC 17025:2005. ©Endress+Hauser

    Nuestra producción de amortiguador de pH ha superado con éxito el riguroso proceso de acreditación del Servicio de Acreditaciones Alemán (DAkkS) de acuerdo con las especificaciones de la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

  • Somos uno de los muy pocos fabricantes de amortiguador de pH cuya producción está completamente certificada. ©Endress+Hauser

    Somos uno de los muy pocos fabricantes de amortiguador de pH en el mundo cuya producción está completamente certificada. Además, participamos regularmente en pruebas en circuitos cíclicos internacionales.

  • Los amortiguadores de pH CPY20 están disponibles en siete valores diferentes desde pH 2 hasta pH 12. ©Endress+Hauser

    Los amortiguadores de pH CPY20 están disponibles en siete valores diferentes desde pH 2 hasta pH 12.

Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.

Ventajas

  • La elevada precisión y reproducibilidad de los amortiguadores de pH le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y maximizar el rendimiento y calidad de su producto.

  • Los amortiguadores de pH CPY20 son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania), y cumplen con los exigentes requisitos de documentación del sector de ciencias de la vida.

  • Todos los conservantes utilizados están listados por la FDA en la categoría de seguridad máxima de producto en procesos supervisados por la FDA.

  • Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y ajuste del sensor, lo que reduce el trabajo de mantenimiento.

  • Los certificados idénticos y de fácil acceso de todos los amortiguadores de pH CPY20 simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP).

  • Certificado detallado de la solución de referencia disponible en la Zona de descargas . Introduzca su número de lote en el campo "Buscar texto" y pulse el botón "Iniciar búsqueda".

Ámbito de aplicación

Los amortiguadores de pH CPY20 se usan para la calibración y ajuste de los electrodos de medición de pH en todas las industrias. Están optimizadas para todos los ajustes de sensor rutinarios y de alta precisión en el proceso, así como en laboratorio.

La calibración y el ajuste puede llevarse a cabo mediante:

  • Software Memobase Plus CYZ71D

  • Todos los transmisores de la serie Liquiline

  • Todos los transmisores de pH convencionales en el mercado

Para una visión general de todos los amortiguadores de pH y tamaños de botella, haga clic en 'Características y especificaciones'.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPY1, Buffer CPY2