El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas para la medición de la turbidez
Cleanfit CUA451

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

  • Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez. ©Endress+Hauser

Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez y sólidos en suspensión. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten la separación completa del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.

Ventajas

  • Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.

  • Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.

  • Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).

  • Manejo práctico y eficiente: la conexión para el agua de enjuague permite limpiar sin retirar el sensor del proceso.

Ámbito de aplicación

El equipo Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil de medición de turbidez para:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Fango en la línea de recirculación
    - Monitorización de fango en la centrifugadora
    - Tratamiento de fangos y fangos primarios

  • Agua potable y agua para procesos industriales:
    - Tratamiento de fangos en obras hidráulicas
    - Monitorización de filtros y limpieza de filtros
    - Monitorización de procesos de transición de fase

  • Monitorización de filtros y limpieza de filtros

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales:
    - Tratamiento de fangos
    - Líneas de recirculación
    - Monitorización de aguas de refrigeración

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CUA461