El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA471

Portasondas compacto para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Cleanfit CPA471 está diseñado para la instalación en tanques o sistemas de tuberías en aplicaciones con espacio limitado. ©Endress+Hauser
  • Cleanfit CPA471 - Detalle de soporte para el sensor ©Endress+Hauser

El equipo compacto Cleanfit CPA471 está diseñado para instalación en tanques o sistemas de tuberías con limitaciones de espacio. Su pistón junto con las juntas tóricas garantizan una separación del proceso fiable y le permiten reemplazar el sensor sin necesidad de interrumpir el proceso. Limpie y calibre los sensores automáticamente con el sistema de control neumático y eléctrico opcional y aproveche las ventajas de un tiempo de vida útil extendido de los sensores.

Ventajas

  • Diseño compacto adecuado para entornos de espacio limitado

  • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

  • Mayor vida útil de los electrodos gracias a la limpieza automática

  • Gran seguridad de operación a través de una separación del proceso fiable mediante el perno de tope y las juntas tóricas

  • Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante una amplia variedad de materiales y conexiones a proceso

Ámbito de aplicación

Cleanfit CPA471 está pensado para instalarse en tanques y tuberías en:

  • Industria química

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Centrales eléctricas

Es apto para aplicaciones con presiones de hasta 4 bar (manual) o 10 bar (neumática).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA460, CPA463S

Sucesor: Cleanfit CPA871