El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112

Soporte para realizar mediciones in situ de agua, aguas residuales y fluidos de servicio

  • El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. ©Endress+Hauser
  • El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. ©Endress+Hauser

El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.

Ventajas

  • Simple, económico y flexible

  • Se pueden utilizar instalaciones estructurales existentes

  • Soporte ajustable en altura, posición y orientación

  • Fácil de instalar y de mantener

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).

Ámbito de aplicación

Flexdip CYH112 es un soporte para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos en:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Depuradoras

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

Forma un equipo perfecto con el portaelectrodos Flexdip CYA112 para un aislamiento sencillo del sensor.

El equipo Flexdip es apto para todos los parámetros, tales como:

  • pH/redox

  • Conductividad

  • Oxígeno

  • Turbidez

  • Nivel de fangos

  • Desinfección

  • Fotometría UV

  • Nutrientes

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Universal CYH101