El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Muestreos totalmente automáticos
ASP Station 2000 RPS20B

Tomamuestras estático para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • RPS20B - Tomamuestras de bomba de vacío automático ©Endress+Hauser
  • RPS20B - Tomamuestras de bomba de vacío automático ©Endress+Hauser

La estación ASP 2000 RPS20B ofrece un muestreo rápido y representativo conforme con la legislación internacional. Gracias a su robusto cabezal de acero inoxidable y su sistema de enfriamiento integrado, sus muestras están seguras y bien preservadas. La sencillez de programación de muestras y facilidad de configuración guiadas por un menú y el mantenimiento sin necesidad de herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas.

Ventajas

  • Armario de acero inoxidable con aislamiento acolchado para la preservación segura de las muestras

  • Operaciones de configuración guiadas por menú con menú de inicio rápido para una puesta en marcha rápida

  • Las partes en contacto con el producto fáciles de montar sin necesidad de herramientas, para una limpieza y mantenimiento fáciles

  • Bandejas de botellas separadas con asas para un transporte cómodo de las muestras

  • Fácil retirada de las partes para el transporte del producto, para su fácil limpieza y mantenimiento

Ámbito de aplicación

Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:

  • Monitorización y registro de procesos

  • Monitorización de la eficiencia; ejecución de la limpieza determinada

  • Monitorización de descargas indirectas

  • Monitorización de la red de aguas residuales

Laboratorios y organismos competentes en políticas de agua:

  • Hidrología y suministro de agua para consumo (por ejemplo, monitorización de presas)

  • Monitorización de descargas directas e indirectas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: ASP-Station 2000, vacuum system RPS20