El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Tomamuestras totalmente automático
Liquiport 2010 CSP44

Tomamuestras portátil para tratamiento de aguas y aguas residuales

  • La familia de tomamuestras y sus configuraciones de botella ©Endress+Hauser
  • Liquiport 2010 CSP44 - Acceso fácil a todas las conexiones y elementos de configuración ©Endress+Hauser
  • Liquiport 2010 CSP44 - Compacto para un transporte fácil ©Endress+Hauser
  • Liquiport 2010 CSP44 - Guía del tubo tomamuestras ©Endress+Hauser
  • Liquiport 2010 CSP44 - Acceso fácil a todas las conexiones y elementos de configuración ©Endress+Hauser

Liquiport 2010 CSP44 le permite tomar muestras en cualquier lugar. Su diseño compuesto por dos partes garantiza un transporte sencillo y seguro, y la posibilidad de alimentación por batería lo hace independiente de la red eléctrica. Liquiport ofrece una programación de toma de muestra guiada por menú y un mantenimiento sin herramientas que le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Actualizar a una estación de analítica completa le permite obtener una visión completa de los eventos de su punto de muestreo.

Ventajas

  • Parte inferior del tomamuestras separada y bloqueable para un transporte de las muestras fácil y seguro

  • Programación versátil del tomamuestras, desde una simple función de temporizador hasta aplicaciones de programación orientada a eventos

  • Limpieza y mantenimiento rápidos gracias a la facilidad de retirada de las partes de transporte del producto

  • Extensión de funciones sencilla mediante componentes electrónicos modulares

Ámbito de aplicación

Liquiport 2010 CSP44 es apto para las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:
    - Automonitorización
    - Monitorización de procesos
    - Monitorización de descargas indirectas
    - Monitorización de sistemas de alcantarillado

  • Organismos competentes en gestión de aguas:
    - Protección y calidad del agua
    - Monitorización de descargas directas e indirectas
    - Laboratorios e instituciones hidrológicas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: MultiSens C600R