El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442

Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias

  • Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 1/2 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM442 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

Ventajas

  • Simplicidad inteligente: un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, interfaz de uso intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

  • Gran flexibilidad: los módulos universales para todos los parámetros minimizan el stock de piezas de repuesto y permiten una fácil extensión de hasta 8 canales en cualquier momento.

  • Integración directa en el sistema: su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Puesta en marcha simple y segura: la propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad: servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Ámbito de aplicación

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM442 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM442 dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus TCP / Modbus RS485

  • EtherNet/IP

  • Webserver

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: ISEmax CAM40, Mycom S CLM153, Stamosens CNM750, Liquisys M COM223F, Liquisys M COM253F, Mycom S CPM153, Stamosens CSM750, Sludge level CUC101, Liquisys M CUM223, Liquisys M CUM253, Turbidity Transmitter CUM740