El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de 1 canal
Liquiline M CM42

Equipo de campo a 2 hilos para zonas sin y con peligro de explosiones en las industrias química, biológica y alimentaria

  • Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser
  • Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser
  • Liquiline M CM42 ofrece una medición segura en todo tipo de aplicaciones de proceso – incluso en zonas explosivas. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Liquiline M CM42 es el transmisor robusto para la medición de pH/redox, conductividad u oxígeno disuelto en todas las aplicaciones de proceso. Es la mejor opción para entornos exigentes, ya sea en aplicaciones higiénicas, zonas explosivas o zonas de seguridad funcional. El concepto de funcionamiento intuitivo de Liquiline simplifica la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento, lo que le ahorra tiempo todos los días. La rapidez en la conmutación de los parámetros y la integración directa en el sistema le permiten adaptarse exactamente a sus tareas de medición.

Ventajas

  • Puesta en marcha sencilla mediante el menú de inicio rápido y el navegador

  • La tecnología Memosens permite la conexión de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados

  • Menos stock gracias a su diseño modular

  • El sistema de mantenimiento predictivo detecta cuándo es necesario limpiar, calibrar o sustituir un sensor

Ámbito de aplicación

El transmisor Liquiline CM42 es apto para todo tipo de aplicaciones de proceso, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Oil & Gas

  • Industria primaria y metalúrgica

Liquiline CM42 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS PA

  • Foundation Fieldbus™ ITK 5.2.0

Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, tales como IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS y NEPSI, el transmisor es apto para usarse en zonas explosivas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLD431, Mycom S CLM153, Mypro CLM431, Mycom S CPM153, Mypro CPM431