El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de conductividad de 1 o 2 canales
Mycom CLM153

Equipo de campo compacto para utilizar en zonas con o sin peligro de explosión en todas las industrias

  • El equipo Mycom CLM153 es un transmisor de conductividad fiable para utilizar en zonas explosivas. ©Endress+Hauser

Mycom CLM153 es un transmisor avanzado para todos los sensores de conductividad analógicos Mejora su fiabilidad gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, de sensor y de proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos facilitan y aceleran la configuración y el funcionamiento.

Ventajas

  • Elevada fiabilidad: sistema de comprobación de proceso continua, funciones de registro de actividad y registro de datos, fiabilidad de la calibración.

  • Todo tipo de funciones: mediciones de conductividad, resistividad y concentración; monitorización de agua ultrapura de acuerdo con USP y EP.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos, incluso en zonas con peligro de explosión.

  • Control fiable: entradas de corriente y resistencia para el control feedforward.

  • Ventajas de tener dos canales: cálculo del valor del pH a partir de la conductividad diferencial o mediciones redundantes.

Ámbito de aplicación

El transmisor Mycom CLM153 es apto para todo tipo de sensores analógicos de conductividad, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentación y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Oil & Gas

Mycom CLM153 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS PA

El transmisor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLM152, CLM152Z

Sucesor: Liquiline M CM42, Liquiline CM442